- Référence:
- TS 8801110
- Description produit
- Nécessaire pour la finition en hauteur supérieure et inférieure.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 plaques, matériel de fixation.
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 800 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,374 kg
- Poids brut
- 3,574 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234