Traverse de séparation pour TS 8

Référence: TS 8801830

Comme traverse d'étanchéité entre panneaux de finition, portes partielles ou cache, avec charnières supérieures.

Référence:
TS 8801830
Description produit
Comme traverse d'étanchéité entre : Panneaux de finition, portes partielles, cache, charnières supérieures.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
3,785 kg
Poids brut
3,984 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177232518
ECLASS 8.0
27189261