Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 8801170

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.

Référence:
TS 8801170
Modèle
avec verre sécurit trempé de 3 mm
Description produit
Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Traverse de séparation
Charnières
Butées de porte
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec une armoire complète
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,838 kg
Poids brut
8,25 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177253247
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Documentations
Notice d'utilisation