- Référence:
- TS 9672169
- Modèle
- avec porte vitrée
- Description produit
- Pour les armoires TS à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un cache avant. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter un cadre pour écran d'ordinateur SZ 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1000 mm). En version standard, les portes partielles sont équipées d'un dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage modèle F ou (à partir de 600 mm de hauteur) contre une poignée confort.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Traverse de séparation
Charnières
Butées de porte
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 800 mm
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec une armoire complète
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,64 kg
- Poids brut
- 8,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177697898
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
SV Porte partielle, LH : 600x800 mm, pour TS, avec vitre