Pour loger une souris et un clavier de largeur max. 500 / 700 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.
- Référence:
- TS 8801915
- Description produit
- Pour souris et clavier d'une largeur max. de 500 / 700 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tiroir
Volet
Traverse de séparation
Matériel de fixation - Consigne de montage
- Tiroir avec dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de verrouillage de 27 mm modèle A, contre un bouton-verrou en plastique modèle B ou une poignée en T modèle B
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,629 kg
- Poids brut
- 21,715 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TS Tiroir pour TS, LH : 800x200 mm
- Documentations
- Info sheet