- Référence:
- TS 8106512
- Description produit
- Pour la fixation à l'intérieur du profilé vertical de l'armoire. Les dispositifs de fixation des panneaux latéraux TS 8106.235 peuvent entrer en collision avec les dispositifs de fixation des portes partielles.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 panneaux latéraux
16 dispositifs de fixation avec équipotentialité automatique
- Remarque
- A utiliser également sur des armoires sans aménagement modulaire de la face avant !
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 200 mm
Profondeur: = 600 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 27,74 kg
- Poids brut
- 29,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101