Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

Référence: SV 9671.204

Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.

Référence:
SV 9671.204
Description produit
Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés sur la face arrière de la porte, par exemple, goulottes de câbles, supports de tuyaux, etc. 4,5 mm
Matériau
Tôle d'acier, de 1 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
298 mm
Dimensions
Longueur: 298 mm
Convient à
Largeur: = 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,87 kg
Poids brut
0,887 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177619616
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Description produit
SV Bandeau de montage perforé, longueur : 298 mm, pour porte partielle LH : 400x150-800 mm