- Référence:
- SV 9672316
- Description produit
- Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition supérieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Height front panel top
- 100 mm
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177697348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
-
SV Bandeau de finition supérieur, pour TS, LH : 600x100 mm, indice de protection IP 54