Bandeau de finition supérieur pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9672326

Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Référence:
SV 9672326
Description produit
Comme finition supérieure de la configuration modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition supérieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis. La traverse de séparation nécessaire au montage est livrée avec les portes partielles installées.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Height front panel top
300 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,359 kg
Poids brut
3,54 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV Bandeau de finition supérieur, pour TS, LH : 600x300 mm, indice de protection IP 54
Documentations
Notice d'utilisation