Cache pour câblage

Référence: SV 9674.550

Système de câblage pour Ri4Power avec compartimentage interne.

Référence:
SV 9674.550
Description produit
Protection avant intérieure du jeu de barres principal avec la possibilité de monter une goulotte de câblage L x P 40 x 20 mm. Pour l'utilisation dans des installations de distribution électriques RiPower avec des caches avant d'une hauteur de 300 mm. Le guidage de câbles horizontal est réalisé derrière les caches avant.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour un guidage vertical des câbles et grâce aux découpes préestampées, les équerres de montage pour la séparation des compartiments fonctionnels ainsi que les rails porteurs des disjoncteurs de puissance permettent le montage d'une goulotte de câblage.
Convient à
Largeur: = 400 mm
= 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,279 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177697300
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV Caches pour câblage, pour TS, SE (largeur : 400/600 mm)