Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- SV 9674560
- Description produit
- Protection avant intérieure du jeu de barres principal avec la possibilité de monter une goulotte de câblage L x P 40 x 20 mm. Pour l'utilisation dans des installations de distribution électriques RiPower avec des caches avant d'une hauteur de 300 mm. Le guidage de câbles horizontal est réalisé derrière les caches avant.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour un guidage vertical des câbles et grâce aux découpes préestampées, les équerres de montage pour la séparation des compartiments fonctionnels ainsi que les rails porteurs des disjoncteurs de puissance permettent le montage d'une goulotte de câblage.
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,4 kg
- Poids brut
- 2,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177697317
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
- SV Caches pour câblage, pour TS, SE (largeur : 800/1000/1200 mm)