Caches avant inférieurs IP 54 pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9672334

Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Référence:
SV 9672334
Description produit
Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition inférieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
Height front panel bottom
100 mm
Convient à
Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,29 kg
Poids brut
1,38 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177697393
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV Bandeau de finition inférieur, pour TS, LH : 400x100 mm, indice de protection IP 54
Documentations
Notice d'utilisation