Caches avant inférieurs IP 54 pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9672.336

Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles.

Référence:
SV 9672.336
Description produit
Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition inférieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
Height front panel bottom
100 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,82 kg
Poids brut
1,92 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177697409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
SV Bandeau de finition inférieur, pour TS, LH : 600x100 mm, indice de protection IP 54
Documentations
Notice d'utilisation