- Référence:
- SV 9672338
- Description produit
- Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les bandeaux de finition inférieurs peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
- Height front panel bottom
- 100 mm
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,28 kg
- Poids brut
- 2,39 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177697515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
-
SV Bandeau de finition inférieur, pour TS, LH : 800x100 mm, indice de protection IP 54