- Référence:
 
- FT 2730000
 
- Description produit
 
- Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. 
 
- Matériau
 
- Cadre : aluminium anodisé incolore
Vitre : verre acrylique  
- Composition de la livraison
 
- Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus 
 
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
 
- IP 54 
 
- Convient à
 
- Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 380 mm  
- Dimensions
 
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 377 mm
Profondeur: 34 mm  
- Surface visible
 
- Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 317 mm  
- Profondeur de construction pour composants (max.)
 
- 30 mm 
 
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 2,45 kg
 
- Poids brut
 
- 2,68 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177031739 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ETIM 8
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Description produit
 
- 
Porte vitrée