Pour le montage sur AE à la place d'une porte, ou pour le montage sur des surfaces suffisamment grandes.
- Référence:
- FT 2731000
- Description produit
- Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces.
- Matériau
- Cadre : aluminium anodisé incolore
Vitre : verre acrylique - Composition de la livraison
- Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 600 mm - Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 597 mm
Profondeur: 34 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 537 mm - Profondeur de construction pour composants (max.)
- 30 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,236 kg
- Poids brut
- 3,436 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177031753
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Fenêtre vitrée
- Documentations
- Notice d'utilisation