Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces planes. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.
- Référence:
- FT 2741000
- Description produit
- Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.
- Matériau
- Aluminium, anodisé incolore
- Composition de la livraison
- Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Remarque
- Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 380 mm
Hauteur: = 300 mm - Dimensions
- Largeur: 377 mm
Hauteur: 297 mm
Profondeur: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Largeur: 323 mm
Hauteur: 243 mm - Surface disponible pour l'équipement
- Largeur: 307 mm
Hauteur: 227 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,843 kg
- Poids brut
- 2,043 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177031852
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Tableau de commande
- Documentations
- Notice d'utilisation