Tableau de commande pour coffrets électriques AE

Référence: FT 2744000

Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces planes. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.

Référence:
FT 2744000
Description produit
Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.
Matériau
Aluminium, anodisé incolore
Composition de la livraison
Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Remarque
Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
Convient à
Type de coffret: AE
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 380 mm
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 377 mm
Profondeur: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Largeur: 543 mm
Hauteur: 323 mm
Surface disponible pour l'équipement
Largeur: 527 mm
Hauteur: 307 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,131 kg
Poids brut
3,331 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177031913
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Tableau de commande
Documentations
Notice d'utilisation