- Référence:
- FT 2745000
- Description produit
- Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur, avec joint d'étanchéité contre le cadre.
- Matériau
- Aluminium, anodisé incolore
- Composition de la livraison
- Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Remarque
- Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
- Convient à
- Type de coffret: AE
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 500 mm
- Dimensions
- Largeur: 497 mm
Hauteur: 497 mm
Profondeur: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Largeur: 443 mm
Hauteur: 443 mm
- Surface disponible pour l'équipement
- Largeur: 427 mm
Hauteur: 427 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,343 kg
- Poids brut
- 3,543 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177031937
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
Tableau de commande