- Référence:
- FT 2749000
- Description produit
- Pour le montage ultérieur des tableaux de commande pour coffrets AE sur la face avant ou dans la paroi du coffret.
- Consigne de montage
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être remplacé par d'autres dispositifs de verrouillage 41 mm modèle C ou par un bouton-verrou en plastique modèle C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,14 kg
- Poids brut
- 0,17 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177031975
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
-
Serrure