Serrure à came

Référence: SZ 2420000

Autres modèles de serrures à came.

Référence:
SZ 2420000
Matériau
Polyamide chargé de fibre de verre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Livraison sans clé
Remarque concernant la référence
Remplacement possible par des serrures, modèle B, et des dispositifs de verrouillage, modèle A
Verrouillage
Serrure à clé: Dispositif de verrouillage à panneton double
Convient au type d'enveloppe
AE avec verrouillage
Base AE avec verrouillage
Coffret mural AE avec verrouillage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,055 kg
Poids brut
0,067 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177022737
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
SZ Serrure à came à double panneton en polyamide chargé de fibres de verre, pour coffrets électriques AE
Documentations
Info sheet