Serrure à came

Référence: SZ 2530000

Fermeture à verrouillage, fonte de zinc avec serrure de sécurité N° 3524 E

Référence:
SZ 2530000
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Nickelé
Composition de la livraison
Avec 2 clés
Verrouillage
Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
Convient au type d'enveloppe
AE en acier inoxydable avec verrouillage
Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,087 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177026636
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Serrure cylindre
Documentations
Info sheet