Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.
- Référence:
- SZ 1486000
- Modèle
- E
- Matériau
- Plastique
- Verrouillage
- Serrure à clé: Triangle de 8 mm
- Convient au type d'enveloppe
- KS avec verrouillage
- KS avec fermeture à trois points
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,004 kg
- Poids brut
- 0,005 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177007437
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- Syst. de fermeture triangle 8 mm