Serrure à clé

Référence: SZ 1488000

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Référence:
SZ 1488000
Modèle
E
Matériau
Plastique
Verrouillage
Serrure à clé: Carré de 8 mm
Convient au type d'enveloppe
KS avec verrouillage
KS avec fermeture à trois points
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,002 kg
Poids brut
0,003 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177007482
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
Syst. de fermeture carré 8 mm