Pour le montage ultérieur sur tous les coffrets AE à une porte avec fermeture à came.
- Référence:
- SZ 2534100
- Description produit
- Pour le montage ultérieur dans tous les coffrets à une porte équipées de serrures à came. La plaque de protection est verrouillée par une serrure semi-cylindrique de 40 mm ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252). Un capot supplémentaire protège la serrure contre la poussière. L'indice de protection de l'armoire est maintenu. La serrure semi-cylindrique ne fait pas partie de la livraison.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Ne convient pas pour les coffrets en acier inoxydable AISI 316L (1.4404) ou à l'utilisation de la serrure à came SZ 2304.000.
- Pour référence(s)
- 9785040
- 9785042
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec verrouillage
- Coffret mural AE avec verrouillage
- Base AE avec verrouillage
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,239 kg
- Poids brut
- 0,257 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Serrure demi-cylindre
- Documentations
- Notice d'utilisation