Boutons-verrous en plastique pour serrures à came

Référence: SZ 2533100

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans cylindre de verrouillage. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.

Référence:
SZ 2533100
Modèle
A
Description produit
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
Matériau
Coffret en polyamide chargé de fibre de verre
Came de fermeture : plastique
Joint d'étanchéité : polyuréthane
Pièce de serrage : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 9011
Composition de la livraison
Livraison sans clé
Poignée en plastique
Joint
Pièce de serrage
Came de fermeture AX
Came de fermeture KX
Vis de fixation
Remarque
Autres serrures sur demande.
Verrouillage
Serrure à clé: Sans fermeture
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,065 kg
Poids brut
0,067 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177940581
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
Documentations
Info sheet