Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé.
- Référence:
- DK 7200800
- Description produit
- Possibilité d'accès flexible grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé ou à la fonction passe, indépendante du code chiffré, en utilisant en complément une serrure semi-cylindrique de 40 ou 45 mm selon DIN 18 252.
- Couleur
- RAL 7035
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,85 kg
- Poids brut
- 0,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Poignée Confort codée RAL7035
- Documentations
- Notice d'utilisation