Mini-poignée Confort pour AE avec verrouillage

Référence: SZ 2537.010

Pour le montage de dispositifs de verrouillage ainsi que de serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm.

Référence:
SZ 2537.010
Modèle
Pour dispositifs de verrouillage
Description produit
Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Possibilités de montage
Montage de la poignée verticalement à partir d'une hauteur de coffret de 380 mm
Montage de la poignée horizontalement à partir d'une largeur de coffret de 300 mm
La mini-poignée Confort ne peut être montée qu'horizontalement au niveau du point de fermeture inférieur à partir d'une hauteur de coffret de 500 mm
À partir d'une hauteur de coffret de 600 mm, la mini-poignée Confort peut être montée à la verticale au niveau du point de fermeture inférieur et pivoter de 180°
Convient au type d'enveloppe
AE avec verrouillage
Coffret mural AE avec verrouillage
Base AE avec verrouillage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,48 kg
Poids brut
0,5 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177626645
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
Mini-poignée Confort RAL 7035
Documentations
Notice d'utilisation