Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.
Poignée Ergoform-S
Référence: SZ 2450000
- Référence:
- SZ 2450000
- Modèle
- standard
- Description produit
- La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7032 avec poignée brune
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec fermeture à trois points
- Base AE avec fermeture à trois points
- Coffret mural réseau avec fermeture à trois points
- ES 5000
- TE 7000
- Parties inférieures TP
- Pupitre monobloc TP porte de pupitre
- Pupitre universel TP
- IW avec fermeture à trois points
- PC
- Pupitre monobloc AP porte de pupitre
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,46 kg
- Poids brut
- 0,51 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177023260
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentations
- Notice d'utilisation