- Référence:
- SZ 2455010
- Modèle
- standard
- Description produit
- La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035 avec poignée brune et patte pour cadenas
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec fermeture à trois points
- Base AE avec fermeture à trois points
- Coffret mural AE avec fermeture à trois points
- Parties inférieures TP
- Pupitre monobloc TP porte de pupitre
- Pupitre universel TP
- Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
- Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable
- Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,525 kg
- Poids brut
- 0,535 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
-
Poignée Ergoform RAL 7035