Boutons-verrous en plastique

Référence: SZ 1484.000

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.

Référence:
SZ 1484.000
Modèle
E
Couleur
RAL 8019
Composition de la livraison
Avec 2 clés
Verrouillage
Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
Convient au type d'enveloppe
KS avec verrouillage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,056 kg
Poids brut
0,057 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177007239
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Bouton-verrou en plastique