Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
- Référence:
- SZ 1484001
- Modèle
- E
- Couleur
- RAL 8019
- Verrouillage
- Serrure à clé: Sans cylindre de sécurité
- Convient au type d'enveloppe
- KS avec verrouillage
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,031 kg
- Poids brut
- 0,032 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177007246
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Bouton-verrou en plastique