Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec serrure de sécurité.
- Référence:
- SZ 2575000
- Modèle
- B
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Joint inclus
Avec 2 clés - Verrouillage
- Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
- Convient au type d'enveloppe
- EB
- BG avec verrouillage
- AE avec verrouillage
- Base AE avec verrouillage
- Coffret mural AE avec verrouillage
- Partie centrale et supérieure TP
- Pupitre monobloc TP couvercle de pupitre
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,07 kg
- Poids brut
- 0,109 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177028272
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Poignée de verrouillage en T
- Documentations
- Info sheet