Poignée en T

Référence: SZ 2575.010

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure.

Référence:
SZ 2575.010
Modèle
B
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
Joint inclus
Verrouillage
Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
Convient au type d'enveloppe
AX avec verrouillage
Coffrets électriques KX en tôle d'acier
Partie supérieure de pupitre CX
Partie centrale de pupitre CX
Pupitre monobloc CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,127 kg
Poids brut
0,137 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177037359
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
SZ Poignée en T avec serrure de sécurité, pour coffrets AX avec serrure à came
Documentations
Info sheet