Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- SZ 2537045
- Modèle
- avec fermeture VW E1
- Description produit
- Pour une adaptation ultérieure sur les coffrets AE équipés de serrures à came.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Possibilités de montage
- Montage de la poignée verticalement à partir d'une hauteur de coffret de 380 mm
- Montage de la poignée horizontalement à partir d'une largeur de coffret de 300 mm
- La mini-poignée Confort ne peut être montée qu'horizontalement au niveau du point de fermeture inférieur à partir d'une hauteur de coffret de 500 mm
- À partir d'une hauteur de coffret de 600 mm, la mini-poignée Confort peut être montée à la verticale au niveau du point de fermeture inférieur et pivoter de 180°
- Remarque
- Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- Livraison sans clé
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec verrouillage
- Coffret mural AE avec verrouillage
- Base AE avec verrouillage
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,49 kg
- Poids brut
- 0,555 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Mini-poignée Confort RAL7035 ser.VWE1
- Documentations
- Notice d'utilisation