- Référence:
 
- VX 8618240
 
- Modèle
 
- avec serrure de sécurité, clé E1 
 
- Avantages
 
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. 
 
- Montage simple grâce aux poignées à encliqueter 
 
- Matériau
 
- Fonte de zinc 
 
- Couleur
 
- RAL 7035 
 
- Composition de la livraison
 
- Livraison sans clé 
 
- Remarque concernant la référence
 
- Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda 
 
- Convient au type d'enveloppe
 
- VX 
 
- VX IT 
 
- Type selon la norme UL 50E
 
- Type 1 
 
- Type 12 
 
- Unité d'emballage
 
- 1 p. 
 
- Poids net
 
- 0,68 kg
 
- Poids brut
 
- 0,7 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 83024110 
 
- EAN
 
- 4028177921771 
 
- ETIM 9
 
- EC000327 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409217 
 
- Description produit
 
- 
VX Poignée Confort avec serrure pour clé E1