Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte
- Référence:
- SZ 7824525
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Angle d'ouverture de la porte
- 140°
- Remarque
- L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
- Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
- Remarque concernant la référence
- L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
- Les charnières ne conviennent pas aux portes à double battants.
- Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
- Suitable for door variant
- Porte vitrée en aluminium
- Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée
- Convient au type d'enveloppe
- Rangées d'armoires TS 8 avec poignée Confort
- TS IT
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,416 kg
- Poids brut
- 1,618 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- Charnières 180°
- Documentations
- Info sheet