Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 4594000

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 4594000
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
290 mm
Convient à la largeur de porte
400 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur de porte 400 mm
Possibilités de montage AX
En largeur de coffret 300 mm et en hauteur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur d'enveloppe de 300 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
En largeur de porte 400 mm
Possibilités de montage AX en 3 parties
En profondeur de coffret 473 mm
Possibilités de montage TS
En largeur de porte 400 mm
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable
En profondeur de socle 400 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
AX
Coffrets AX en polyester
Coffrets muraux AX en 3 parties
Convient à
Socles VX en acier inoxydable
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
2,94 kg
Poids brut
3,02 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX, SE et pupitres TP, pour largeur de porte : 400 mm, longueur : 290 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés