- Référence:
- SZ 2310038
- Caractéristiques techniques
- Perforation Ø 3,7 mm au pas de 25 mm
- Domaines d'application
- Elles permettent de fixer
- Traverses de montage pour coffrets électriques AE
- Blocage de porte pour coffrets électriques AE
- etc.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Écrous et rondelles dentelées inclus
- Longueur
- 318 mm
- Possibilités de montage
- Ils se montent verticalement sur les goujons filetés de la porte
- Convient à
- Pour porte supérieure
- Remarque concernant la référence
- Pour porte supérieure
- Convient au type d'enveloppe
- AE en acier inoxydable
- Pupitre universel TP
- Convient à la hauteur
- = 380 mm
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 1,56 kg
- Poids brut
- 1,752 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234