Blocage de porte

Référence: SZ 2519.000

Pour bloquer les portes contre une fermeture inopinée.

Référence:
SZ 2519.000
Description produit
Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans usinage mécanique du coffret.
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Position de montage
En haut
Remarque concernant la référence
Le bandeau de montage perforé est en outre nécessaire pour la série AE, version en acier inoxydable
Remarque concernant la référence
ne convient pas à AE 1032.500 et AE 1035.500
Convient au type d'enveloppe
AE
AE en acier inoxydable
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,55 kg
Poids brut
0,557 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177026018
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
Blocage de porte pour AE
Documentations
Info sheet