- Référence:
- AX 2311076
- Description produit
- Pour le montage vertical en saillie sur les boulons filetés de la porte, pour la fixation des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm, blocage de porte.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets AX en acier inoxydable
- Convient à la hauteur
- = 760 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,68 kg
- Poids brut
- 0,697 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177940543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- AX Bandeau perforé de porte, pour coffrets AX en acier inoxydable, pour hauteur : 760 mm