Toits antipluie pour coffrets électriques AE

Référence: SZ 2501500

La protection fiable en cas d'implantation extérieure avec écoulement de l'eau vers l'arrière. Matériau : Tôle d’acier laquée.

Référence:
SZ 2501500
Description produit
La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire
Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.
En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.
Convient à
Type de coffret: AE
Largeur: = 380 mm
Profondeur: = 210 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,308 kg
Poids brut
1,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177477049
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Toit anti-pluie RAL 7035