Toit pour l'introduction des câbles, en deux parties pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

Référence: TS 7826245

La version en deux parties permet une extension aisée, car il suffit de retirer la partie avant de la tôle pour l'introduction ultérieure des câbles.

Référence:
TS 7826245
Description produit
En remplacement du toit standard. Equipé d'une équerre coulissante à l'arrière. Joint de compression en caoutchouc des deux côtés pour fixer les faisceaux de câbles. La construction symétrique de l'ossature permet également d'introduire les câbles latéralement en faisant pivoter le toit. La construction en deux parties facilite la pose ultérieure.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Convient à
Largeur: 1.200 mm
Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,235 kg
Poids brut
7,616 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
Documentations
Info sheet