La version en deux parties permet une extension aisée, car il suffit de retirer la partie avant de la tôle pour l'introduction ultérieure des câbles.
- Référence:
- TS 7826865
- Description produit
- En remplacement du toit standard. Equipé d'une équerre coulissante à l'arrière. Joint de compression en caoutchouc des deux côtés pour fixer les faisceaux de câbles. La construction symétrique de l'ossature permet également d'introduire les câbles latéralement en faisant pivoter le toit. La construction en deux parties facilite la pose ultérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,711 kg
- Poids brut
- 7,064 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Toit passe-câbles en 2 parties
- Documentations
- Info sheet