Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 déc. 2023
- Référence:
- DK 7826768
- Modèle
- D'une seule pièce sans passage de câbles
- Description produit
- En remplacement du toit standard. Toit de 72 mm de hauteur avec fentes d'aération sur les quatre côtés, joint élastique pour le passage des câbles. La construction en deux parties avec introduction des câbles facilite la pose ultérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 600 mm
Profondeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,002 kg
- Poids brut
- 7,37 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177345591
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405