Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2023
- Référence:
- DK 7826.786
- Modèle
- D'une seule pièce sans passage de câbles
- Description produit
- En remplacement du toit standard. Toit de 72 mm de hauteur avec fentes d'aération sur les quatre côtés, joint élastique pour le passage des câbles. La construction en deux parties avec introduction des câbles facilite la pose ultérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,904 kg
- Poids brut
- 7,267 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177345621
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405