En remplacement du toit de série, avec ou sans introduction des câbles.
- Référence:
- DK 7826869
- Modèle
- En deux parties avec introduction des câbles
- Description produit
- En remplacement du toit standard. Toit de 72 mm de hauteur avec fentes d'aération sur les quatre côtés, joint élastique pour le passage des câbles. La construction en deux parties avec introduction des câbles facilite la pose ultérieure.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,909 kg
- Poids brut
- 9,378 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177390218
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Toit passe-câbles 2 parties + aération