Toit guide-câbles

Référence: DK 7411000

Pour l'utilisation optimisée du Data Rack comme répartiteur d'étage ou comme rack de gestion des câbles.

Référence:
DK 7411000
Description produit
Pour l'utilisation optimisée du Data Rack comme répartiteur d'étage ou comme rack de gestion des câbles. Les équerres guide-câbles coulissantes permettent de dimensionner individuellement les différents chemins de câbles. Le toit en tôle se fixe sur tous les Data Racks équipés de deux jeux de montants positionnés avec un écartement de 350 mm.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Toit
Accessoires de fixation
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,348 kg
Poids brut
9,84 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405