Toits antipluie pour armoires monobloc compactes CM

Référence: CM 5001330

La protection fiable en cas d'implantation extérieure avec écoulement de l'eau vers l'arrière. Matériau : Tôle d’acier laquée.

Référence:
CM 5001330
Description produit
La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire
Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.
En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.
Convient à
Type de coffret: CM
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,13 kg
Poids brut
7,505 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177526266
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Toit antipluie aéré
Documentations
Info sheet