Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9660.245

Pour les armoires sans toit en tôle ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.

Référence:
SV 9660.245
Domaines d'application
Pour les armoires sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires TS.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Build-up height
72 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,475 kg
Poids brut
7,868 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177464957
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SV Toit, LP : 800x600 mm, IP 2X, pour TS, hauteur : 72 mm, avec ouïes d'aération